在威圖配置系統中單擊以選擇您的機架和機櫃,然後直接通過在線商店訂購,既快捷又簡單。此外,您還可以從無差錯的產品和配件配置以及詳細的機械計劃中受益。配置和訂購您的完美解決方案從未如此簡單!
作為創新和技術領導者,威圖使用基於工業 4.0 原則的自動化生產技術來製造世界一流的產品。我們的使命是盡可能高效和完美地製造機架和機櫃系統——例如,在海格的威圖工廠,它受益於全數位整合解決方案。
標準產品在德國/歐洲 24/48 小時內交付,符合我們的品牌承諾:
“威圖——系統。更快——更好——無處不在。”
訂購
現代 ECAD 系統不是孤立的解決方案。深度整合到客戶的 IT 基礎設施中,可以將自動生成的材料清單(用於報價和材料採購)傳輸到現有的 ERP 系統中。
因此,理想情況下,工程解決方案不僅應包括與市場領先的 ERP、PDM 和 PLM 系統的標準化接口,還應包括將軟體單獨整合到客戶 IT 系統環境中的工具。
製造文件
在軟體解決方案的幫助下,使用標準化接口和標準化數據,自動生成圖紙、材料清單和終端清單等製造文檔,以及生產過程中自動化步驟所需的所有數據。
後勤
外殼和開關設備製造商獲取客戶數據,並根據物品數據的可用性、完整性和所有下游流程(例如工程和工作準備中的流程)的適用性對其進行驗證。可能需要相應地準備數據。
配套
來自 ERP 系統的完整且結構清晰的物料清單和 MRP 清單可確保所需的組件列在相應的客戶訂單中相關製造階段旁邊,以便於組裝。