要求

建立長期夥伴關係的基本條件

我們能否在全球市場取得成功,以及能否讓我們的客戶滿意,與我們的全球供應商的表現息息相關。

與供應商攜手簡化流程,是在供應鏈的每個階段(直至交付客戶)最大限度地提高效率和品質的關鍵。

我們非常重視資訊的公開共用,以及與合作夥伴的密切合作。

為了能夠建立起長期的供應關係,我們希望,我們的供應商能夠以具有競爭力的價格,不間斷、靈活地提供始終如一的高品質產品。

另外,我們的期待是

成本透明 - 建立目標價格 - 生產方案

確定目標價格是一種重要的定價手段。因此,我們根據設計、生產、物流、品質和管理的最佳平衡計算出了我們的目標價格。這些計算完全獨立于現有結構(目標成本計算)。除了具有成本效益的設計和生產方案外,我們的優化措施還包括,採用適當的機器和工藝,以及遵循精益生產和全面品質管制的基本原則。

設定目標採購價格的目的是為了實現成本透明。在與供應商坦誠地溝通成本問題的過程中,我們的目標是,消除來自威圖和供應商的成本驅動因素,達到理想成本水準。要做到這一點,我們的供應商需要願意並且能夠與我們組成團隊,公開討論現有的和可能的成本結構,並建立新的結構。反過來,我們也願意與供應商建立長期的夥伴關係。

我們希望,我們的供應商能夠提供具有全球競爭力的價格,同時也能保證利潤。

可持續的高品質 - 嚴格的品質規劃 - 持續的品質改進 - 長期的可靠性

通過建立夥伴關係以及設定目標採購價格,我們讓我們的供應商在早期階段就參與進來。這樣一來,他們就會積極追求零失誤品質。

要做到這一點,我們需要一流的供應商,或者有潛力達到這一標準的供應商。我們希望,供應商採取預防措施,從批量生產開始就確保品質,而不僅僅是檢測錯誤。因此,我們的供應商必須提前進行品質預規劃,其中包括設計和工藝 FMEA、測試和檢驗規劃(用於品質和批量測試)和原型樣品。借此,就可以及早發現薄弱環節。

持續改進品質,是降低供應商和威圖因品質不達標而產生的成本的重要前提。

我們力求實現生產鏈中的最佳品質。針對這一目標,我們需要供應商為我們提供諮詢服務,並積極與我們協調,以避免重複測試。

因此,威圖會與供應商簽訂品質保證協議,從而省去貨物入庫檢驗這一環節。

供應商的高度可靠和無差錯的交付,能夠幫助我們減少整個物流鏈的庫存,並引入新的物流方案。

供應商早期參與 - 同步工程設計 - 開發團隊 - 專案管理 - 成本管理

基於同步工程設計理念,我們從方案開發階段,就開始讓供應商參與我們的產品開發過程。供應商早期參與的目的是,雙方作為一個團隊共同開發產品,從而最大限度地確保生產力,避免重複工作。

我們的供應商是我們開發團隊的一部分。他們提供他們的專業知識,並參與到詳細的設計和樣品開發中,直至試生產。作為回報,我們會與供應商分享我們在系統集成和現場使用方面的經驗。通過簽訂長期協議,我們讓我們的開發供應商也能實現系列生產,從而確保全面的專業技術交流。

這種新的開發合作方式依賴于持續採用單一來源採購模式。針對零件供應,我們將那些我們希望與之共創未來的供應商稱為“戰略供應商”。在評估時,我們不僅注重成本,而且也很重視供應商在品質、開發、物流和創新等方面的表現。我們渴望建立以相互依賴、開放和誠實為基調的夥伴關係。

通過供應商的早期參與,我們希望能夠縮短開發時間,並大大降低材料成本。為了實現這一目標,我們需要相應的供應商結構。我們的供應商合作夥伴必須能夠為我們提供更具成本效益的開發服務,同時遵照與工藝相容的程式和公差。我們希望能與我們的供應商一起,為創造理想成本結構奠定基礎,以滿足我們客戶指定的目標價格。

 

優化:庫存水準 - 貨物流 - 資訊流

威圖的生產結構要求我們的供應商在生產流程和採購物流方面具有較高的靈活性。我們力求優化生產供應程式,採用供應商與裝配同步交付部件或供應商管理庫存的方式,同時儘量降低整個供應鏈的庫存水準。

詳細、快速地在我們的客戶訂單與威圖的庫存和供應商的生產物流之間進行協調,有助於這一目標的實現。通過這種協調,以及我們每週固定的全品類供應商訂單的支援下,我們將盡力幫助我們的供應商,利用靈活的生產結構進一步優化批量,從而降低庫存水準。

在組織層面上,我們希望與供應商之間的決策路徑盡可能短,從而在數量和交貨日期方面優化訂單規劃,並減少雙方的行政支出。

理想供應商的前提條件

  • 熟悉 DIN EN ISO 9000 標準下的過程導向型合作
  • 已獲得 DIN EN-ISO、VDA 或 ISOTS 認證
  • 接受我們的一般採購條款和品質保證協議
  • 不斷努力優化自身流程
  • 能夠提供技術上合理且有競爭力的服務
  • 能夠接受/主動邀請客戶參與開發過程
  • 在生產和產品方面具備自己的技術專長
  • 願意積極參與開發具有成本效益的生產解決方案
  • 具備對於創新的熱情
  • 嚴格遵守交貨期限/遵守合同要求
  • 遵守約定的期限,尤其是對我們的需求作出靈活反應
  • 以具有國際競爭力的條件提供出色的服務
  • 將我們的客戶當作自己的客戶
  • 願意簽署供應合同和保密協定
  • 願意不斷審查和優化溝通狀況和物流合作的品質
  • 對基於信任的長期夥伴關係感興趣,並願意作為合作夥伴為我們提供支持/建議
  • 具備環保意識並提供環保解決方案