KX 总线箱,钢板,带有双齿锁芯

商品编号: KX 1613.100

钢板制成的壁挂式箱体,带盖板和检视窗。防护等级 IP 65 / NEMA 12。用于安装几乎所有产品的总线模块和传感器。

商品编号:
KX 1613.100
型式
带检视窗用透明片
材料
箱体:钢板
箱盖:钢板,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm
安装板:钢板,镀锌
表面
箱体和箱盖: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体带铰接箱盖
箱盖带检视窗
安装板
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 65
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 300 mm
深度: 155 mm
箱盖材料厚度
1.25 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
安装板材料厚度
2 mm
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
12 kg
毛重
12.111 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
40.9 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
94032080
EAN
4028177970038
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
KX 总线箱体,宽x高x深:800x300x155 mm,带安装板,带锁扣
认证
C-UL
资料
说明书