户外壁挂式箱体

商品编号: CS 9791.025

固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案,外箱下方有开口,后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。

商品编号:
CS 9791.025
产品描述
固定于墙壁或立柱上的户外箱体。采用箱中箱方案,外箱下方有开口,后壁和侧板上设有百叶窗用于通风散热。
材料
箱体和安装板:铝,AIMg3
内部箱体的门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
箱体:粉末涂层、防紫外线的聚酯材料
颜色
RAL 7035
供货范围
双层户外箱体,全部预装
带安装板、封盖板和安全锁的内壳
用于控制柜内部温度调节器或恒湿器的安装角支架
外部箱体配有装饰罩和安全锁 3524 E
后壁上装有 2 个 C 型安装角轨
尺寸
宽度: 420 mm
高度: 560 mm
深度: 210 mm
可用尺寸
可用宽度: 330 mm
可用高度: 420 mm
可用深度: 145 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
320 mm x 410 mm
内部箱体
宽度: 350 mm
高度: 440 mm
深度: 170 mm
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 1
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
说明
供货时间请洽询
基本材料
包装单元
1 件
重量/包装
9.5 kg
税率号
94032080
EAN
4028177193703
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
CS Wall-mounted enclosure, WHD: 420x560x210 mm, aluminum, with mounting plate, Enclosure-within-an-enclosure concept
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
数据页
技术细节