本产品已停止供应于: 2021年1月31日
本产品由以下替代:
6748600
- 商品编号:
- TP 6748.500
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门和琴式控制台盖:钢板 2.0 mm,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体、箱盖和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体后面和侧面封闭
门或双门在前面,配有锁杆
安装板
箱盖后面有铰链, 2 个定位支撑件可以自动锁定解锁左边自动,右边手动
底部敞开,用于个性化电缆引入 - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 973 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 730 mm x 900 mm
- 上部深度
- 500 mm
- 下部深度
- 400 mm
- 门数
- 1
- IK 编码
- IK08
- 关于订货编号的说明
- 对于双门型式,底部开口分为两个部分,需要 2 套底板。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 62 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177601215
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- TP 立式控制台,宽x高x深1 800x960x400/深2 500 mm,钢板
- 认证
- UL + C-UL (listed)