- 商品编号:
- SK 3286.850
- 产品描述
- 使用风道系统可将冷空气有针对性地引到机柜的任何区域。这样通过本身通风的安装部件能够有效地防止空气短路的危险。扁平风道的尺寸为宽 (B) x 高 (H) x 深 (T) 229 x 1500 x 29 mm ,可以裁短到所要的长度。
- 使用范围
- 适合于宽度大于 800 mm、深度大于 600 mm 的控制机柜
- 材料
- 不易燃烧的塑料,符合 DIN 4102/B1
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 扁平风道
适配器
平衡软管
90° 转向器
- 安装操作说明
- 安装设备 3359.XXX 和 3382.XXX 时需要风管适配器 3286.840。
- 说明
- 冷空气不要直接对准主动式元件。
- 使用风道系统时可以根据应用情况降低冷却装置的功率。
- 不可与快速更换框架组合使用。
- 与型号相匹配
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3382....
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.5 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177557055
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- 产品描述
-
过滤垫 系统