- 型号:
- SK 3237.020
- 产品描述
- 如要封住现有的用于提高防护等级的过滤器风扇/排出过滤器安装开口,在过滤器风扇/排出过滤器上可用封板取代过滤垫,无需进行钢板的机械加工或焊接。
- 材料
- 封闭式 PE
- 颜色
- 无烟煤
- 说明
- 不适合用于 EMC 过滤风扇。
- 与型号相匹配
- 3237.2xx/3237.1xx
- 尺寸
- 宽度: 81 mm
高度: 81 mm
深度: 6 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.004 kg
- 毛重
- 0.006 kg
- 税率号
- 39211900
- EAN
- 4028177651524
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- 产品描述
- SK 密封板 用于风扇过滤器3237
- 证书
- EAC