过滤垫 用于空调、空气/空气热交换器和冷水机组
商品编号:
SK 3286.000
在粉尘增多的情况下,建议使用过滤垫。这样可使设备更易清理。根据污染程度的不同,必须定期更换过滤器。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SK 3286.000
产品描述
冷却装置维护率低,供货时不带过滤垫。在恶劣条件下,可使用过滤垫。
您的获益
-40 °C…+80 °C 耐温性
材料
开孔聚氨酯泡沫塑料
尺寸
宽度: 325 mm
高度: 250 mm
深度: 10 mm
重量/包装
0.027 kg
包装单元
3 件
税率号
56039390
EAN
4028177040502
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
证书
EAC
RU
资料
说明书
DE, EN, FR, NL, SV
数据页
技术系统目录
DE
EN
JA