安装角支架 用于功能隔室隔板和塑壳断路器支承轨

商品编号: SV 9673.428

固定在侧板模块上,在上平面可以紧固断路器支承轨,能够将功能室隔板推入。

商品编号:
SV 9673.428
产品描述
在侧板模块上固定安装角支架。预制安装口使得功能隔室隔板可以推入。塑壳断路器支承轨可固定在上方层面。
材料
钢板,2 mm
表面
镀锌
供货范围
包括安装固定件
For compartment depth
800 mm
长度
752 mm
尺寸
长度: 752 mm
包装单元
2 件
重量/包装
2.692 kg
税率号
73269098
EAN
4028177574496
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
用于800D机柜支撑架