安装角轨 ISV 用于 VX
商品编号:
SV 9666.711
用于 VX/TS/SE 机柜支承框架的垂直分隔。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 9666.711
产品描述
用于机柜支承框架的垂直分隔。
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
高度: 1,650 mm
结构尺寸
高度单位 (U) 150 mm: 11
包装单元
2 件
重量/包装
4.06 kg
税率号
73269098
EAN
4028177691544
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV安装轨,11 U (1650 mm)
资料
说明书
DE, EN, FR
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH