订货号
插座数量和型号
额定电流(最大)
每个供电电源的相数
接线方式
长度
连接电缆长度
适合于箱体类型
适合于高度
订货号 | 插座数量和型号 | 额定电流(最大) | 每个供电电源的相数 | 接线方式 | 长度 | 连接电缆长度 | 适合于箱体类型 | 适合于高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7979402 | 6 x C13 | 16 A | 1~ | IEC C20 | 450 mm | - | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 800 mm ≥ 800 mm |
7979403 | 4 x 保护接地触点,型号 F,CEE 7/3 | 16 A | 1~ | CEE | 450 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 800 mm ≥ 800 mm |
7979404 | 4 x C13 / 2 x C19 | 32 A | 1~ | CEE | 450 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 800 mm ≥ 800 mm |
7979410 | 12 x C13 / 1 x C19 | 16 A | 1~ | CEE | 845 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,200 mm ≥ 1,200 mm |
7979411 | 10 x 带保护接地触点的插座(F 型,CEE 7/3) | 16 A | 1~ | CEE | 1,095 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,200 mm ≥ 1,800 mm |
7979413 | 12 x C13 / 4 x C19 | 32 A | 1~ | CEE | 1,095 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,200 mm ≥ 1,800 mm |
7979414 | 16 x 带保护接地触点的插座(F 型,CEE 7/3) | 32 A | 1~ | CEE | 1,495 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 1,800 mm |
7979415 | 24 x C13 / 4 x C19 | 16 A | 1~ | CEE | 1,295 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 1,800 mm |
7979416 | 24 x C13 / 4 x C19 | 32 A | 1~ | CEE | 1,495 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 1,800 mm |
7979417 | 12 x C13 / 1 x C19 | 16 A | 1~ | IEC C20 | 845 mm | - | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,200 mm ≥ 1,200 mm |
7979418 | 18 x C13 / 2 x C19 | 16 A | 1~ | IEC C20 | 1,095 mm | - | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,200 mm ≥ 1,800 mm |
7979430 | 9 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 845 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,200 mm ≥ 1,200 mm |
7979433 | 18 x 带保护接地触点的插座(F 型,CEE 7/3) | 16 A | 3~ | CEE | 1,495 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 1,800 mm |
7979434 | 24 x 带保护接地触点的插座(F 型,CEE 7/3) | 32 A | 3~ | CEE | 2,095 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 2,200 mm ≥ 2,200 mm |
7979435 | 18 x C13 / 3 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1,095 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,200 mm ≥ 1,800 mm |
7979436 | 24 x C13 / 6 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1,495 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 1,800 mm |
7979437 | 24 x C13 / 6 x C19 | 32 A | 3~ | CEE | 1,740 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 2,000 mm ≥ 2,000 mm |
7979438 | 18 x C13 / 12 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1,695 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 2,000 mm |
7979439 | 12 x C13 / 12 x C19 | 32 A | 3~ | CEE | 1,695 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 2,000 mm |
7979440 | 36 x C13 / 6 x C19 | 16 A | 3~ | CEE | 1,895 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 2,000 mm ≥ 2,200 mm |
7979442 | 42 x C13 | 16 A | 3~ | CEE | 1,695 mm | 3 m | VX IT 机柜框架 VX IT 19" 安装角轨 | ≥ 1,800 mm ≥ 2,000 mm |