通风型前面板 宽度 482.6 mm (19")
商品编号:
EL 2232.000
用于机柜和箱体的通风。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
EL 2232.000
产品描述
用于机柜和箱体的通风。
材料
铝
表面
经天然铝阳极氧化处理
安装尺寸
Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19"
高度单位
2 U
包装单元
3 件
重量/包装
0.882 kg
税率号
76169990
EAN
4028177018952
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
EL2232 2U 网孔 板 (PK3)