- 商品编号:
- DK 7063.740
- 产品描述
- 带 L 形安装角轨,预装配的层面间距为 745 mm。通过用于背面的悬挂连接片轻松和快速安装。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括安装固定件
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1,000 N
- 支托平面
- 宽度: 50 mm
深度: 734 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 2.91 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
- 资料
- Info sheet