本产品已停止供应于: 2019年1月31日
请注意推荐的替代产品已更改:
PRO64749
- 商品编号:
- SZ 4139.150
- 型式
- 带门位置开关
- 供货范围
- 舒适性灯具
照明灯泡
灯具盖板
包括安装固定件
集成式门位置开关 - 额定功率
- 14 W
- Ballast
- 大跨距 EVG
- 连接方式
- 通过连接器供电
- 通道布线(灯排结构)
- 集成式门位置开关
- 是
- 照明灯泡
- 荧光灯,底座 G13
- 防护等级
- I (保护接地)
- 开关(型号)
- 整合式,开/关/门位置开关运行
- Light cover
- 是
- 灯具安装类型
- 用螺钉固定
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V 交流
- 额定相间冲击耐受电压
- 500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 500 V直流/1s
- 安装可能性
- 顶部框架 TS 水平型材:直接
- TS, SE 垂直型材:带 TS 适配器角
- 顶部框架前后 SE 型材:带 TS 适配角支架
- 顶部框架侧面 SE 型材:直接
- 尺寸
- 宽度: 452 mm
高度: 117 mm
深度: 50 mm - 工作温度范围
- -15 °C...45 °C
- 插座
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
- 贮存温度范围
- -20 °C...70 °C
- 额定工作电压
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 插座规格
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.02 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177320741
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
- SZ 舒适型灯具,宽高深:452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz,带门位开关,带保护接地触点的插座
- 资料
- 说明书