RiMatrix S 标准集装箱

型号: DK 7998506

在集装箱式解决方案中实现了标准化,数据中心因此也可以安装在室外。

型号:
DK 7998506
产品描述
在集装箱式解决方案中实现了标准化,数据中心由于坚固的钢板集装箱式结构也可以安装在室外。
供货范围
坚固的钢板容器,最优重量分布的增强型框架结构
含隔热材料的密封内墙结构
咨询与投资回报率 (ROI) 计算
交付且安装于客户基础设施内
文档、培训及指导
热线和服务/服务合同
可用深度
7,000 mm
可用高度
2,700 mm
可用宽度
2,750 mm
温控系统 (ZUCS)
90 kW + 10 kW
n +1 冗余
低压主配电柜数量
1
基本型 PDU 的数量
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
组合网络/服务器机柜 (800 x 2000 x 1200 mm)
1
防护等级
根据坚固等级  II 的防破坏内部区域,符合 DIN EN 1631 标准
EMC 基本防护
防尘和防水等级 IP 55,符合 IEC 60 529 标准
Design burglar protection
加湿和除湿设备
可选
室内灭火设备
可选
版本
Single 9
尺寸
宽度: 3,000 mm
高度: 3,000 mm
深度: 7,250 mm
包装单元
1 件
税率号
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
RiMatrix S,标准集装箱机房, 单9