- 商品编号:
- DK 7502.146
- 型式
- 带钢板门
- 产品描述
- 壁挂式箱体配有可卸下的罩盖,方便了安装、保养作业。
- 材料
- 带有安装角支架的壁挂式安装板:钢板,2.0 mm
箱体罩盖:钢板,1.0 mm
门:钢板门或t透明门,带有钢板框架和 3 mm 单片安全玻璃 - 表面
- 箱体:经粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 壁挂部件:预安装的安装角支架,刷条组件用于下方/上方电缆导入,电缆夹钳轨,19" 安装角轨,深度无级可调
箱体罩盖:底罩和顶罩带通风槽,刷条组件用于上/下电缆导入。两侧带安全锁,钢板门或透明门带安全锁 12321,配有的 Ergoform-S 锁具系统额选型可以选配半圆形锁。 - 高度单位
- 15 U
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 762 mm
深度: 600 mm - 安装深度
- 547 mm
- 壁挂部件的深度
- 755 mm
- Width wall section
- 595 mm
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 38.95 kg
- 毛重
- 41 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177201439
- ECLASS 8.0
- 27180208