QuickBox

商品编号: DK 7502.660

壁挂式箱体,482.6 mm (19") 组件从侧面垂直安装,罩盖可以拆除,从而获得极佳的内部空间利用率。通过侧面的检视窗进行状态监控。

商品编号:
DK 7502.660
型式
带垂直的 19" 平面
产品描述
壁挂式箱体由于侧面安装了 482.6 mm (19″) 组件而实现了最佳的内部空间利用。通过侧面的检视窗进行状态监控。
材料
带有安装角支架的壁挂式安装板:钢板,2.0 mm
箱体罩盖:钢板,1.0 mm, 带有侧面单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
壁挂部件:带有用于侧装安装组件的预装 482.6 mm (19˝ ) 安装角支架。刷条组件用于从下方和上方引入电缆。
箱体罩盖:用于支持被动式温控系统的侧面通风槽。箱体通过两个位于侧面的安全锁锁定
高度单位
6 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 631 mm
深度: 360 mm
安装深度
348 mm
壁挂部件的深度
621 mm
Width wall section
595 mm
基本材料
钢板
关于订货编号的说明
供货时间请洽询
包装单元
1 件
净重
22.085 kg
毛重
23.25 kg
税率号
94032080
EAN
4028177304048
ECLASS 8.0
27180208
数据页
Technical Data sheet