VX IT 网络/服务器机柜 带玻璃门,经预装处理,带 19" 摇架

型号: VX 5307157

VX IT 网络/服务器机柜,封闭型,用于直接为机柜控温。包括实用的装备和预安装。用 19 英寸摆动架将内部扩装为 19 英寸,用于由于 130° 的开启角直接够到 19 英寸组件的背面。

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU 英国,metered 型号

PDU switched

型号:
VX 5307157
材料
钢板

塑料
玻璃门:单片安全玻璃,3 mm
Front door: Aluminium, 1.25 mm
表面
箱体架:浸涂底漆
内部扩装:喷漆
后壁和顶盖:浸涂底漆,粉末涂层
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
General colour
RAL 7035
颜色
箱体框架,后壁和顶部:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
内部加装,底座:RAL 9005
手柄和铰链:RAL 9005
供货范围
箱体框架,带门和顶板
前面用铝质透明门 (180°) ,配有用于半圆形锁和安全锁 3524 E 的舒适型手柄
后壁
多段式可拆卸顶板,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板
前面的底板模块作为遮视挡板安装
大型摇架,配有用以安装 482.6 mm (19˝) 安装组件的侧面护板,在充分利用整个机柜高度的情况下使用,130°
侧板,单件式,可螺栓拧紧
底座系统 VX,100 mm,已通风
底座角件和护板,侧面,采用螺栓连接
在前部和后部盖板以及方形和并联盖板处随附有底座护板
4 个水平支脚 M12 包括底座连接套管(随附)
间隔垫片,高 50 mm,用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方,用于被动通风(随附)。对于不带开口的版本,无需使用。
12 x 19 寸紧固件 1 U,触点式(随附)
25 个内六角圆头螺钉,导电(随附)
4 个用于内部和外部安装平面的组合轨,与机柜深度相配合(随附)
10 个电缆束环,金属,125 x 65 mm(随附)
IPPC 托盘
安装在前面作为挡板的底板模块,深度 175 mm
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm
深度: 800 mm
高度单位
40 U
高度,包括底座
2,100 mm
前/后安装自由空间至 19" 平面
150 mm / 520 mm
型式
Swivel frame
顶板规格
多段式可拆卸,从深度方向上侧边线缆导入,带风扇安装盖板
后门设计
后壁
前门设计
铝质透明门,封闭式,单件式,180° 铰链
安装角规规格
摇架
底板规格
前面的底板模块作为遮视挡板安装
19" 角轨
摇架 482.6 mm (19"),已安装
承载力
3,500 N
IK 编码
IK08
说明
根据安装方式和地点的不同,机柜前后门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料
钢板
包装单元
1 件
净重
138 kg
毛重
150 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
369.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
EAN
4028177944985
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
产品描述
VX IT network/server rack standard, WHD: 800x2000+100x800 mm, 40 U, pre-configured, glazed aluminium door at the front, 180° hinges, one-piece solid rear door, comfort handle for profile half-cylinder
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
Negative Certificate
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
技术细节
Visio Shapes