PDU 国际版,metered 型号

型号: DK 7955236

紧凑型配电系统针对每个相位或电源都带有一个电能测定装置。快速了解一套 IT 机柜的功率需求。分配功率高达 22 kW

型号:
DK 7955236
型式
测量型 PDU
产品描述
每相的能量测量,即整个 IT 机柜的功率需求。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件紧装式结构实现了简单的安装——在 TS IT 机架上安装无需工具。OLED 显示屏显示能耗。集成网络服务功能,可通过 WEB 直接访问,提供用户管理功能。采用冗余供电,从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供广泛的监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。
材料
铝型材,经黑色阳极氧化处理
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 62 mm
长度: 2,050 mm
插座数量和型号
48 x C13
插座
48 x IEC 插座 C13
额定电流(最大)
32 A
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
连接电缆长度
3 m
接线方式
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
准则
EMC 指令 2014/30/EG
低电压指令 2014/35/EU
标准
EN 60950-1
工作温度范围
0 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-25 °C...70 °C
适用于
箱体类型: TS IT: ≥ 2,200 mm
包装单元
1 件
净重
7.1 kg
毛重
8 kg
税率号
85366990
EAN
4028177685352
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
测量型PDU,每相带电量监测功能, WLD: 44x2050x62 mm, 48xC13. 黑色, CEE,三相, 32 A, 适用于机柜最小高度2200mm,带显示功能
资料
说明书
数据页
Visio Shapes
技术系统目录
软件
软件