插座板 带电流计

型号: DK 7240300

用于已连接用电器的电流消耗测量,插接图:“带保护接地触点的插头”,可选的安装方案。

型号:
DK 7240300
产品描述
这一带电流计的插座板可测量所接终端负载的有效功率。这种 482.6 mm (19") 长的插座板可选择安装在19" 安装框架、箱体框架或壁挂式配电盘的后面部分。得益于其安装角,这类插座板可被安装在四种不同位置,并确保了不同的安装可能性。插座板不需附加任何固定附件即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。
材料
铝型材,经天然铝阳极氧化处理
插座组件:聚碳酸酯
供货范围
插座板
两个安装角
安装固定件
带有 3 m 连接电缆(电缆芯线套管)
型式
带电流计
插座
7 x D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
尺寸
高度: 45 mm
深度: 50 mm
长度: 482.6 mm
连接电缆长度
3 m
固定尺寸
464.1 mm
额定工作电压
230 V AC, 50 Hz
额定电压
230 V AC, 50 Hz
额定电流(最大)
16 A
安装可能性
带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件
机柜框架
IT 壁挂式配电盘,后面,横向(只要宽度足够大)
482.6 mm (19") 平面
插座颜色
灰色
包装单元
1 件
净重
0.859 kg
毛重
1.18 kg
税率号
85366990
EAN
4028177558144
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
插座条 接地-p用 槽
声明
符合性声明