IT 配电 (IT-Power) Accessories for IT power 威图的IT电源配件包含多种产品,这些产品可满足不同的IT环境要求。 Accessories for IT power 插座锁 用于 C14 或 C20 插头 插头锁 C14 和 C20 用于避免意外拔出插头。 跳转至产品页面 Accessories for IT power PDU 附件袋 跳转至产品页面 Accessories for IT power 用于 PSM/PDU 的连接电缆 连接和延长电缆配备各类插头/插座型号 (Schuko/C19/C20)。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 连接电缆 用于 PSM 母线 预先配置的连接电缆用于电源系统模块。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 固定套件 用于 PSM 电流母线 用于在网络机柜中安装 PSM 母线。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 电缆锁定装置 PSM 用于 EN 60 320 C13 插头型式的所有模块 保护终端设备的所有连接电缆,防止供电线意外拔出。 跳转至产品页面 Accessories for IT power PSM 母线 配有单相或三相的一个或两个馈电装置,通过更换插接模块的插接方式进行备份。可选择与 CMC-III 系统一起进行测量。 跳转至产品页面 Accessories for IT power PSM 插座模块 不同的模块可能混合插入支承轨中。 跳转至产品页面 Accessories for IT power PSM 过电压保护器 电流母线被预先接通。每个三相输入的电流母线均具备超压防护装置。也可加装超压防护装置。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 插座 安装在符合 EN 60 715 要求的支承轨 TS 35/7.5 和 TS 35/15 上,螺钉接线端子统一在一侧。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 服务插座 用于机柜框架上的固定 用于机柜框架固定/16 A 的服务插座,将服务插座集成在一个独立的供电回路中,不受电子数据处理网络和 UPS 的影响。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 电源盒,482.6 mm (19") 可拉出 为容纳直流及交流组件而设计,拉出式正面组件提供了从上面和下面接入电线仓的途径。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 电缆分线盒 带多功能角支架 电缆接线箱用于固定至 TS 8 框架型材中或母线系统中,是所有如过滤器风扇、系统照明装置或插座排等用电器电源的转换点。 跳转至产品页面 Accessories for IT power CMC III 传感器 监控机柜或隔室的各种参数。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 连接电缆 用于 PSM 母线 已连接的电缆配备 C13(插座)和 C14(插头)。 跳转至产品页面 Accessories for IT power 插座盖板 用于 C13 或 C19 插槽 关闭当前打开且未使用的插口 跳转至产品页面 Accessories for IT power PoE 控制器 备件,用于 PDU metered、PDU switched、PDU managed、PDU metered + 通过 PoE 为 PDU 网络服务器提供应急电源 跳转至产品页面