RFID 控制器

型号: DK 7890500

用于将 RFID 天线与 CAN 总线 DRC 连接。

型号:
DK 7890500
产品描述
此控制器连接 19″ 安装框架上的 RFID 阅读器(天线)和 CMC。通过它 CMC 能自动报告变更,图形化显示机柜和安装组件, s以及进行容量管理。每个机柜需要一个 RFID 控制器。
材料
塑料
接口
RJ45
2 x Mini-DIN(连接 RFID 框架/层面阅读器)
尺寸
宽度: 136 mm
高度: 44 mm
深度: 129 mm
包装单元
1 件
净重
0.46 kg
毛重
0.55 kg
税率号
94039910
EAN
4028177617155
ECLASS 8.0
27189253
产品描述
RFID控制器
声明
符合性声明
符合性声明 UK