- 型号:
- DK 7030094
- 产品描述
- 用于将 PU 与作为总线的 CAN 总线传感器 Ⅲ、单元 Ⅲ、控制单元 Ⅲ 进行接线,以及相互之间的接线。借助不同的长度可使 CMC III 系统适应不同的应用场合并进行个性化架构。
- 使用范围
- 连接 CAN 总线单元。
- 各个 CAN 总线单元的信息传输和能源传输。
- 长度
- 5 m
- 尺寸
- 长度: 5 m
- 接口/接头
- 插头(型号): RJ45RJ45
- 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.232 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177659452
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- CAN-Bus 连接电缆 5m
- 数据页
- Graphics