门套件扩展件 用于 TS IT

商品编号: DK 7030.260

主轴电机系统可在意外情况下将门打开。通过所属的门控模块连接和控制门套件。

商品编号:
DK 7030.260
产品描述
用于机架内存在负压等紧急情况时,自动打开机架门。必须通过门控模块与门套件来连接和激活门套件和门套件扩展件。
使用范围
欠压机架应用,例如 LCP 或高效率伺服机风扇电机
作用方式
电机将门一直推移到负压消失为止。
材料
钢板

塑料
供货范围
2 个主轴电机
2 个推移框架
说明书
包括固定件
主轴电机
包括固定件
包装单元
2 件
净重
3.9 kg
税率号
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
产品描述
门套件用于TS IT,扩展用于LCP
声明
符合性声明
资料
白皮书
说明书