风扇组件 用于风扇顶盖、模块化、两段式

商品编号: DK 7885.000

模块化风扇组用于风扇顶板,保持持续通风。

商品编号:
DK 7885.000
产品描述
用于主动式通风:一个已完成全部预布线的风扇槽,包括 2.5 m 连接线缆,两台风扇电机以及附加开口。通过风扇扩展组件可提高气流量。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
风扇气流量(自由送风)
1514
每个风扇的气流量 (自由送风)
160/180
适用于
宽度: < 800 mm
深度: < 600 mm
工作温度范围
-10 °C...55 °C
包装单元
1 件
净重
2.696 kg
毛重
2.896 kg
税率号
84149000
EAN
4028177136632
ECLASS 8.0
27180716
声明
符合性声明