- 商品编号:
- SV 9320.020
- 产品描述
- 用于矩形母线的无钻孔连接。
- 材料
- 上面部分:钢板,镀锌,钝化
接触片:E-Cu,镀银 - 连接类型
- 简单连接
- 适合于母线
- 20 x 5 - 30 x 10 mm
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 0.561 kg
- 毛重
- 0.651 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.11
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 2.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177149823
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- 产品描述
- SV 母线连接器,简单连接
- 资料
- 安全说明书