本产品已停止供应于: 2021年1月1日
- 商品编号:
- SK 3311.320
- 产品描述
- 前往 LCP Rack/Inline DX 网络连接。将 SNMP 卡插于 LCP 控制板中且功能运转正常。随后通过网页界面进行软件配置。
- 作用方式
- 在超过极限值时,通过电子邮件或 SNMP 捕捉自动报警
- 远程更改设备定位点
- 供货范围
- SNMP 卡
RJ45 接头
CAT 6 电缆 STP - 协议
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.2 kg
- 毛重
- 0.28 kg
- 税率号
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
- 用于LCP DX的监控卡