- 型号:
 
- SK 3238708
 
- 型式
 
- 壁装式 
 
- 产品描述
 
- 采用斜流式风机技术的过滤器风扇压力更稳定,并能提供更恒定的气流。斜流式出风技术可实现控制机柜的均匀散热。 
 
- 您的获益
 
- 在交付条件下选用折叠式过滤器,可实现最高的空气性能 
 
- 由于百叶格栅上采用了新的开启机制,因此可以轻松更换过滤垫 
 
- 通过优化的锁钩,可以更快地安装在机柜上 
 
- 斜流风扇技术可提高压力稳定性,确保机柜通风更均匀、更稳定 
 
- 无需工具安装 
 
- 材料
 
- 塑料 
 
- 颜色
 
- RAL 9005 
 
- 供货范围
 
- 已安装完毕的单元,包含折叠式过滤器 
 
- 风扇
 
- 轴向,罩极电机 
 
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫
 
- 在 50 Hz 条件下: 53 m³/h
在 60 Hz 条件下: 64 m³/h  
- 自由送风时的气流量(带折叠式过滤垫)
 
- 在 50 Hz 条件下: 63 m³/h
在 60 Hz 条件下: 72 m³/h  
- 使用相应输出过滤器(包括无纺纤维过滤垫)时的气流量
 
- 在 50 Hz 条件下: 40 m³/h
在 60 Hz 条件下: 46 m³/h  
- 使用相应输出过滤器(包括折叠式过滤垫)时的气流量
 
- 在 50 Hz 条件下: 49 m³/h
在 60 Hz 条件下: 55 m³/h  
- 额定工作电压
 
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 
 
- 额定功率 Pel
 
- 在 50 Hz 条件下: 14.7 W
在 60 Hz 条件下: 16.5 W  
- 额定电流 最大
 
- 在 50 Hz 条件下: 0.1 A
在 60 Hz 条件下: 0.12 A  
- 尺寸
 
- 宽度: 148.5 mm
高度: 148.5 mm
深度: 82.5 mm  
- 安装深度
 
- 64 mm 
 
- 安装开口截面
 
- 开孔宽度: 124 mm
开口高度: 124 mm  
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
 
- IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 
 
- IP 55,带折叠式过滤垫和吸附垫 
 
- IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩 
 
- 防护等级 NEMA
 
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 
 
- UL Type 3、3R、4、4X、带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩 
 
- 前置熔断器
 
- 自动保险器/熔丝: 2 A 
 
- 说明
 
- 针对 3237.XXX 过滤器风扇,通过设备上的 2 条单芯导线(长度约 300 mm)连接电子接口,其他过滤器风扇则采用弹簧端子 
 
- 工作温度范围
 
- -15 °C...55 °C 
 
- 贮存温度范围
 
- -30 °C...70 °C 
 
- 噪音等级
 
- 在 50 Hz 条件下: 52 dB(A)
在 60 Hz 条件下: 54 dB(A)  
- 包装单元
 
- 1 件 
 
- 净重
 
- 0.74 kg
 
- 毛重
 
- 0.9 kg
 
- 税率号
 
- 84145915 
 
- EAN
 
- 4028177997622 
 
- ETIM 9
 
- EC000320 
 
- ETIM 8
 
- EC000320 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27180716 
 
- 产品描述
 
- 
SK Blue e+ 过滤器风扇,63/72 m³/h,230 V,1~,50 Hz/60 Hz,宽 x 高 x 深:148.5 x 148.5 x 82.5 mm,RAL 9005