接口插卡 用于带有 e 舒适型控制器的冷却装置

商品编号: SK 3124.200

这一通讯模块是对带有 e 舒适型控制器空调的扩展。因此,可以通过主/从连接的方式,监控 10 台空调。

商品编号:
SK 3124.200
产品描述
这一接口插卡是对带有 e 舒适型控制器空调的扩展。因此,可以在监测由10台空调与一台 Rittal CMC Ⅲ 组成的主从组合装置。该组合装置通过标准接口控制:RS-232 (DB9) 或 RS-485,一个 SPS 接口 (DB9)。 扩展插卡安装在1U塑料箱体中。可以在外部通过 Kycon 插座进行供电。
供货范围
集成在一个塑料盒中的接口插卡
串联 SUB-D 电缆 1.5 m
包装单元
1 件
说明
联网与监控方案见公司网站相应产品网页中的“下载”。
尺寸
宽度: 136 mm
高度: 44 mm
深度: 129 mm
净重
0.53 kg
毛重
0.539 kg
税率号
84159000
EAN
4028177373310
ECLASS 8.0
27143136
产品描述
SK 总线面板 用于 RTT
证书
EAC
资料
说明书