顶板 TS

型号: TS 8801330

型号:
TS 8801330
产品描述
用于安装顶装式冷却设备、顶装式空气/水热交换器和顶装式风扇。顶板上的开孔要事先预留好,以便于顶装式冷却设备能够安装在机柜的中心位置。
您的获益
简单、快捷的安装
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
安装开口截面
宽度:490 mm
深度:390 mm
Distance cut-out to back
61.3 mm
说明
将冷却装置安装到顶板 8801.310 上时,会与机柜运输吊环会发生碰撞,因此顶板上安装了顶板固定螺钉。
通过钣金角支架和固定卡扣可实现从内部固定顶板 8801.340。
与型号相匹配
3209....
3210....
3383....
3384....
3385....
3273....
尺寸
宽度: 767.5 mm
高度: 13 mm
深度: 567.5 mm
适用于
箱体类型: TS
宽度: = 800 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
5.095 kg
毛重
5.363 kg
税率号
73269098
EAN
4028177360624
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
TS 顶板,用于机柜宽度深度:800 x 600 mm
证书
EAC