TopTherm 过滤器风扇 EMC

型号: SK 3238624

具有 EMC 屏幕功能的成套风扇单元,无需工具即可安装在表面上。风扇气流量为 20 - 900m³/h,防护等级按标准为 IP 54。

型号:
SK 3238624
型式
壁装式
EMC
产品描述
EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
产品变更
自 2024 年 5 月起,TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明,该盖板非规范强制要求,不影响功能及运行安全。
颜色
RAL 7035
供货范围
安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
风扇
轴向,直流电机
气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
1 x 3238060: 36 m³/h
2 x 3238060: 46 m³/h
自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫)DC
52 m³/h
额定工作电压
24 V (直流)
额定电流 最大
在直流电下: 0.24 A
额定功率 Pel
在直流电下: 5.7 W
尺寸
宽度: 148.5 mm
高度: 148.5 mm
安装尺寸
安装深度: 16 mm
安装深度: 58.5 mm
安装开口截面
开孔宽度: 124 mm
开口高度: 124 mm
说明
为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 54,带无纺纤维过滤垫
IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
防护等级 NEMA
UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
类型 3
Type 3R
Type 4
4X 型,带绒布过滤器和防喷水罩
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 2 A
使用寿命
95,500 h
工作温度范围
-15 °C...55 °C
贮存温度范围
-30 °C...70 °C
噪音等级
在直流电下: 46 dB(A)
包装单元
1 件
净重
0.9 kg
毛重
0.92 kg
税率号
84145915
EAN
4028177985568
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
产品描述
SK TopTherm 过滤器风扇,52 m³/h,24 V (DC),宽 x 高 x 深:148.5 x 148.5 x 16 mm,EMC
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
Shielding/attenuation diagram
技术细节