- 型号:
- SK 3239624
- 型式
- 壁装式
EMC
- 产品描述
- EMC 过滤器风扇可提高屏蔽和减震效果,并且满足 EN 61587-3 标准规定的要求等级 2。
- 产品变更
- 自 2024 年 5 月起,TopTherm 过滤风扇不再标配接线端子盖板。测试表明,该盖板非规范强制要求,不影响功能及运行安全。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 安装完毕的单元,包含无纺纤维过滤垫
- 风扇
- 轴向,直流电机
- 气流量(带含有无纺纤维过滤垫的输出过滤器)(数量 x 订货号)
- 1 x 3239060: 74 m³/h
- 2 x 3239060: 84 m³/h
- 自由送风时的气流量(带无纺纤维过滤垫)DC
- 100 m³/h
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 额定电流 最大
- 在直流电下: 0.24 A
- 额定功率 Pel
- 在直流电下: 5.7 W
- 尺寸
- 宽度: 204 mm
高度: 204 mm
- 安装尺寸
- 安装深度: 24 mm
安装深度: 90 mm
- 安装开口截面
- 开孔宽度: 177 mm
开口高度: 177 mm
- 说明
- 为了提高能源效率和增加设备的使用寿命,建议使用温度调节器或温度显示器。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 54,带无纺纤维过滤垫
- IP 56,带无纺纤维过滤垫和防喷水罩
- 防护等级 NEMA
- UL Type 12,带无纺纤维过滤垫
- 3R 型,带绒布过滤器和防喷水罩
- 4X 型,带绒布过滤器和防喷水罩
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 2 A
- 使用寿命
- 95,500 h
- 工作温度范围
- -15 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -30 °C...70 °C
- 噪音等级
- 在直流电下: 46 dB(A)
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.1 kg
- 毛重
- 1.24 kg
- 税率号
- 84145915
- EAN
- 4028177985551
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- 产品描述
-
SK TopTherm 过滤器风扇,100 m³/h,24 V (DC),宽 x 高 x 深:204 x 204 x 24 mm,EMC