壁挂式冷却装置 带基础控制器

型号: SK 3366140

壁挂式冷却设备,功率等级从 500 W 至 4.000 W,标准内嵌基础型控制器,液化器和电气式冷凝液蒸发器上的 RiNano 涂层。

型号:
SK 3366140
材料
钢板
供货范围
已接好线
钻孔模板
安装固定件
总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,500 W
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,500 W
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 980 W
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,080 W
额定工作电压
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 3 A
在 60 Hz 条件下: 3.1 A
起动电流(最大)
在 50 Hz 条件下: 8 A
在 60 Hz 条件下: 8.8 A
气流量(自由送风)
外部回路: 910 m³/h
内部回路: 860 m³/h
能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.3
型式
壁装式
尺寸
宽度: 435 mm
高度: 1,590 mm
深度: 205 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
外循环防护等级 IP 34
内循环防护等级 IP 54
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R134a
量: 0.7 kg
温度调节器
基本型控制器(出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
20 °C...55 °C
调节范围
30 °C...55 °C
额定功率 Pel
额定功率 L35 L35/50 Hz: 1,090 W
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,240 W
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,260 W
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,430 W
前置熔断器
电机保护开关: 6.3...10 A
包装单元
1 件
净重
61.75 kg
毛重
65 kg
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177429697
ECLASS 8.0
27180704
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书