- 型号:
- SK 3363510
- 型式
- 壁装式
铜/黄铜导水零件 (Cu/CuZn)
- 产品描述
- 用于在恶劣环境以及温度范围高达 +70 °C 的环境条件中使用。人性化的安装方式和灵活的水管连接方式可供选取。提供外挂式和全嵌入式两种安装方式。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 已接好线
钻孔模板
密封固定材料
- 总冷却功率
- 400 l/h 时 L 35 W 10: 0.5 kW
- 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (直流)
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.35 A
在 60 Hz 条件下: 0.4 A
- 允许的工作压力(p 最大)
- 1 ‐ 10 巴
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 水 (规范见我们的网站)
- 进水温度
- 1 °C...30 °C
- 接水口
- ½" 软管接头
- G ⅜" AG
- 温度调节器
- e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 1 °C...70 °C
- 说明
- 在带有 e 舒适型控制器的型式中具有集成式止回阀
- 尺寸
- 宽度: 280 mm
高度: 550 mm
深度: 120 mm
- 关于订货编号的说明
- 供货时间请洽询
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 调节范围
- 20 °C...55 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 84158300
- EAN
- 4028177495777
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712