- 型号:
- SK 3314250
- 型式
- 机柜冷却装置
CWG
- 您的获益
- 采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
- 最小的风压损耗,减小风扇能耗
- 调节服务器进风温度,或选配压差调节
- 空气侧装有多个冗余的温度探头
- 通过动态的持续调节冷冻水流量达到最佳的调节能力
- 利用高的进水温度可以提高间接自由冷却效率,从而减少运行成本。
- 使用模块化的风扇单元实现符合需求的冷却效率(风扇更换无需工具,可在运行时更换)
- 风扇模块可以 n+1 冗余的方式配置
- 标准三相接口用于电气冗余
- UL 型标配一个单相或双相固定式接线端(带额外的防护盖)
- 冷却设备与机柜的分离能防止水进入服务器机柜
- 用于所有冷却功率、尺寸最大 0.36 m² 的底面
- 应用 LCP CW 乙二醇规格时,通过较高的水回流温度提高热回收效率,例如连接热泵
- 提供从前部和后部更好的维修和服务作业
- 作用方式
- 从液体冷却柜(LCP)后进风侧抽出服务器背部排风口排出的高温空气,通过LCP蒸发器高温空气被冷却成低温空气,再从LCP前出风侧重新吹送至服务器前部进风侧,完成一次气流循环
- 材料
- 箱体:钢板
前门:铝质,阳极氧化处理/喷漆处理
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
前门:垂直型材,银色和 RAL 9005 水平型材
- 选项
- 完全集成的烟雾检测灭火系统
服务器机柜的自动开门系统
可直接连接辅助的 16 件 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜,定制色
冷凝水管理套件,包含挡板式分离器及温湿度传感器
显示屏
- 监控系统
- 监控所有于与系统相关的参数,例如服务器排风/送风温度、进水/回水温度、水流量、制冷功率、风扇转速和泄漏
- 通过以太网 SNMP 直接连接(2 个以太网接口,可简单实现多达 16 台 LCP 的级联)
- null
- 整合到 RiZone OTM 套组中(扩展的测量和管理功能,数值可以传输且可视化呈现)
- 说明
- From serial number 2025K000110475 onwards (production date: 16 September 2025), only display 3314.030 may be used as an accessory. The previous display model 3311.030 is no longer compatible as of that date.
- All newly produced LCPs will be indicated by a green sticker on the packaging.
- 总冷却功率/风扇模块数量
- 38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 4,800 m³/h
- 交付时的风扇模块数量
- 4
- 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm
- 适合于箱体类型
- VX IT
- TS IT
- 安装在并联机柜上
- 齐平
- 额定工作电压
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 最大冷却功率
- 35 kW
- 接线方式
- 连接插头
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 水-乙二醇
- EC 风扇
- 是
- 在运行模式下可以更换风扇
- 是
- 温度调节器
- 无级调节风扇
- 双通控制球阀
- 接水口
- DN 40 (G 1½" AG)
- 允许的工作压力(p 最大)
- 10 巴
- 进水温度
- 15 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 10B
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- 是
- 选项
- 完全集成的烟雾检测灭火系统
- 服务器机柜的自动开门系统
- 可直接连接辅助的 16 件 CMC III 传感器
- 高度为 2200 mm 的机柜,定制色
- 冷凝水管理套件,包含挡板式分离器及温湿度传感器
- 显示屏
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 204 kg
- 毛重
- 254 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177977723
- 产品描述
-
SK LCP Rack CWG,35 kW,RAL 7035,宽 x 高 x 深:300 x 2000 x 1200 mm