冷媒管 用于 LCU DX

型号: SK 3311495

用于连接 LCU DX 内部和外部装置。由吸入气体管道和液体管道组成。

型号:
SK 3311495
型式
LCU DX 3 kW
产品描述
用于连接 LCU DX 内部和外部装置。由吸入气体管道和液体管道组成。制冷剂管已绝缘。
供货范围
吸入气体管道 ½"
液体管道 ¼"
长度
20 m
包装单元
1 件
净重
10 kg
毛重
11 kg
税率号
84158200
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177709317
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
产品描述
LUC DX 3kW用冷凝管,长20米
资料
Further instructions