顶装风扇 用于 VX、VX IT

型号: SK 3164115

办公室区域的顶装式风扇噪音电平极低 (40 dB),容积流量更高(自由送风 1500 m3/h)。

型号:
SK 3164115
您的获益
安装简单,在带有盖板的规格中完全不需要进行安装开口的生产加工。
已接好线
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
顶装风扇
包括固定件
额定工作电压
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (直流)
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.6 A
在 60 Hz 条件下: 0.7 A
尺寸
宽度: 511 mm
高度: 227 mm
深度: 511 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
内循环防护等级 IP 54
说明
采用两块通风性底座护板时,在 40Pa 反向压力下,将规定的气流量降至 800 m³/h
工作温度范围
20 °C...55 °C
包装单元
1 件
净重
18.445 kg
毛重
19.416 kg
税率号
84145915
EAN
4028177309500
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
证书
EAC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
Technical Data sheet
技术细节
特性曲线区域