- 型号:
- DK 5502025
- 产品描述
- 用于主动式通风:可以选择加装风扇扩展单元。
- 使用范围
- 用于安装集成在顶板中的开口
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 1 个风扇单元
2 个风扇
1 个温度调节器
连接电缆,开放式
包括固定件
- 尺寸
- 宽度: 340 mm
高度: 59 mm
深度: 550 mm
- 说明
- 所规定的声压等级所指为第一个风扇
- 通过分配盒或各个国家专用的连接插头连接
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
TS IT
宽度: 800 mm
800 mm
800 mm
深度: 800 mm
1,000 mm
1,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 毛重
- 4.8 kg
- 税率号
- 84149000
- EAN
- 4028177679276
- ECLASS 8.0
- 27189272
- 产品描述
-
SK 风扇板,用在顶板上,包括 2 个风扇,可扩展至最多 6 个风扇,宽x高x深:340x59x550 mm