顶板 用于 Blue e+ IT 顶装式冷却设备

型号: SK 3312802

用于安装顶装空调。顶板上开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。

型号:
SK 3312802
产品描述
用于安装顶装空调。顶板上的开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
安装操作说明
安装时必须使用现有实体顶板的固定组件
电冷凝蒸发器 (SK 3355.720) 与 19 英寸平面冲突,不可使用。冷凝排放需通过随附的软管实现。
与型号相匹配
3312.800
适用于
箱体类型: TS IT
宽度: = 800 mm
深度: = 1,000 mm
包装单元
1 件
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
产品描述
SK IT roof plate, for roof cooling unit 3312800, With mounting cutout for roof cooling unit 3312800, WD: 800x1000 mm, RAL 7035
数据页
技术系统目录