导线接线端子

型号: SV 3453500

连接圆导线和叠层铜母线。

型号:
SV 3453500
产品描述
用于连接圆导线和叠层铜母线。
材料
钢板
表面
镀锌,钝化
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
16.5 x 15 mm
说明
使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
圆导线连接
35 ‐ 70 mm²
用于母线厚度
5 mm
包装单元
15 件
净重
1.515 kg
毛重
1.62 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
6.4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85369010
EAN
4028177042704
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV 导线接线端子 35-70QMM
认证
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术细节