并联柜系统 TS 8 隔离断路器机柜

商品编号: SV 9670.025

并联柜系统 TS 8,用于带有熔断器负荷开关的配电应用(制造产品 Jean Müller 或 ABB)分配电能。

商品编号:
SV 9670.025
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
门、顶盖、后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架,右边配有铰接门,左边开放式
顶盖
后壁
三段式底板
锁:3 mm 双齿
4 个运输吊环
安置熔断器开关支架(制造商 ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级达 IP 3X,取决于覆盖板
尺寸
宽度: 1,000 mm
高度: 2,200 mm
深度: 600 mm
包装单元
1 件
净重
133.5 kg
毛重
144.2 kg
EAN
4028177814554
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
SV 隔离断路器机柜,宽高深:1000x2200x600 mm ,钢板
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
数据页
基本技术信息