本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9673089
- 产品描述
- 用于安装一个 Maxi-PLS 电缆连接母线系统。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适合于母线系统
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- 尺寸
- 高度: 450 mm
- 适用于
- 深度: = 800 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 11.4 kg
- 毛重
- 12 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177575875
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 功能隔室侧板模块,用于电缆接线区域