本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9673468
- 型式
- 带通风口
- 产品描述
- 用于水平分隔功能隔室。与侧板模块结合构成了内部分隔形式 3 或 4。
- 材料
- 钢板,1.25 mm
- 表面
- 镀锌
- For compartment depth
- 800 mm
- 安装操作说明
- 安装功能隔室隔板时需要各 2 个安装角支架。
- 尺寸
- 宽度: 506 mm
深度: 788 mm - 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 4 件
- 净重
- 15.228 kg
- 毛重
- 15.62 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177570849
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 功能隔室隔板,WT: 506x788 mm, for TS (W: 600 mm)