T形连接套件 用于 Maxi-PLS/RiLine 母线系统

型号: SV 9675324

将水平的 Maxi-PLS 主母线系统连接至模块化出线区内的垂直 RiLine60 配电母线系统。

型号:
SV 9675324
使用范围
用于在模块化出线区内将水平的 Maxi-PLS 主母线系统连接到垂直的 RiLine 分配母线系统上
供货范围
安装固定件
适用于
深度: = 800 mm
适合于母线
宽度: 30
高度: 10, 5 mm
包装单元
1 组件
铜成分(kg/件)
3.01
税率号
74198090
EAN
4028177619241
ECLASS 8.0
27400613
数据页
基本技术信息