T形连接套件 用于 RiLine 母线系统

型号: SV 9675140

用于在模块化出线区内将水平的 Flat-PLS 主母线系统连接到垂直的 RiLine60 分配母线系统上。

型号:
SV 9675140
型式
功能隔室后面
产品描述
用于将水平的主母线系统连接到垂直的分支母线系统上。
材料
E-Cu
供货范围
包括固定件
适合于母线
宽度: 30
高度: 10, 5 mm
包装单元
1 组件
净重
3 kg
毛重
3.2 kg
铜成分(kg/件)
2.82
税率号
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
数据页
基本技术信息