本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9640211
- 产品描述
- 用于安装电缆接线系统。
- 材料
- E-Cu
- 横截面
- 1,354 mm²
- 长度
- 525 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6.33 kg
- 毛重
- 6.331 kg
- 铜成分(kg/件)
- 6.33
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177569362
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- 配电用 MAXI-PLS 总线
- 资料
- 安全说明书
- 说明书