Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 系统

型号: SV 9640281

尺寸:45x45 mm,铜排横截面:1354 mm²

型号:
SV 9640281
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
1,354 mm²
长度
999 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
12.04 kg
毛重
12.202 kg
铜成分(kg/件)
12.04
税率号
74071000
EAN
4028177569430
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
配电用 MAXI-PLS 总线
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节