Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 45 系统

型号: SV 9640311

尺寸:45 x 45 mm,母线横截面积:1354 mm²,适用于最高 2500 A 的电缆连接系统

型号:
SV 9640311
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
1,354 mm²
长度
1,199 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 1,200 mm
包装单元
1 件
净重
14.22 kg
毛重
14.22 kg
铜成分(kg/件)
14.45
税率号
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
配电用 MAXI-PLS 总线
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节