Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 60 系统

型号: SV 9650231

尺寸:60 x 60 mm,母线横截面积:2323 mm²,适用于最高 6300 A 的电缆连接系统

型号:
SV 9650231
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
2,323 mm²
长度
691 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
1 件
净重
14.28 kg
毛重
14.413 kg
铜成分(kg/件)
14.28
税率号
74071000
EAN
4028177569508
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
配电用 MAXI-PLS 总线
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节