本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9650251
- 产品描述
- 用于安装电缆接线系统。
- 材料
- E-Cu
- 横截面
- 2,323 mm²
- 长度
- 799 mm
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 16.52 kg
- 毛重
- 16.692 kg
- 铜成分(kg/件)
- 16.52
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177569522
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- maxi-PLS E-Cu母线
- 资料
- 安全说明书
- 说明书